Publikovat produkty
Elbow switch - JCK 138
Elbow switch - JCK 138
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK 138

    Combined Elbow and Kick-operated switch for hands-free access.

    JCK138 is a 1200mm long elbow-operated switch made of aluminum. It features a silver-anodized push surface at the top and a black kick surface at the bottom. 

    This model is specially designed for environments where doors must open quickly and they can be pressed with an elbow or a foot. It is ideal for healthcare and similar demanding environments, the hands-free design enhances both hygiene and operational efficiency.

    Specifikace
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions standard version (L/W/H): 1200x80x28 mm.

      Micro switches: Standard 8 pcs Normally Open IP67.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaelbow-switch-jck138
    • Skupina výrobkůMetal
    • Skupina produktůAluminum
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1200
    • Šířka (mm)80
    • Hloubka (mm)28
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálCopolymer
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.81
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Otevírače dveří
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC001351
    • Název ETIMPush button panel door communication
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Popis Uniclass 2015Push button switches
    • Kód CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Číslo OmniClass23-35 37 49
    • Název OmniClassPush Button Switches