Publikovat produkty
Elbow switch - JCK 207 300mm
Elbow switch - JCK 207 300mm
Elbow switch - JCK 207 300mm
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK 207 300mm

    The JCK207-300 is a 300mm long elbow-operated switch that embodies a flat a pressure surface with four tactile grooves. The grooves serve as additional guidance for people with visual impairments. One can easily feel where to press to activate the door opening. 

    JCK207 is made of silver-anodized aluminum and has dark gray end caps. It is supplied with one microswitch (Normally Open IP67), but can also be ordered with more.

    Specifikace
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions standard version (L/W/H): 300 x 80 x 23 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open or Normally Closed.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaelbow-switch-jck207-300
    • Skupina výrobkůMetal
    • Skupina produktůAluminum
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)80
    • Hloubka (mm)28
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálCopolymer
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.37
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Otevírače dveří
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC001351
    • Název ETIMPush button panel door communication
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Popis Uniclass 2015Push button switches
    • Kód CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Číslo OmniClass23-35 37 49
    • Název OmniClassPush Button Switches