Publikovat produkty
Elbow switch - JCK212
Elbow switch - JCK212
Elbow switch - JCK212
Elbow switch - JCK212
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK212

    The JCK212 is a robust elbow switch in durable ABS plastic with tactile grooves on the pressure plate. This model seeks to make door opening easier for people with visual impairments. Its reflex label makes it ideal for envirments with low natural light. It is therefore easy to detect and use.

    Specifikace
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Recyclable ABS plastic. Stainless steel.

      Dimensions (L/W/H): 250x95x23 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open/Normally Closed IP67.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaelbow-switch-jck212
    • Skupina výrobkůPlastic
    • Skupina produktůABS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)250
    • Šířka (mm)95
    • Hloubka (mm)25
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.23
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Otevírače dveří
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC001351
    • Název ETIMPush button panel door communication
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Popis Uniclass 2015Push button switches
    • Kód CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Číslo OmniClass23-35 37 49
    • Název OmniClassPush Button Switches