Publikovat produkty
Elbow switch - JCK 217 400mm
Elbow switch - JCK 217 400mm
Elbow switch - JCK 217 400mm
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK 217 400mm

    The JCK217-400 is a 400mm long elbow-operated switch that embodies a flat a pressure surface with four tactile grooves. The grooves serve as additional guidance for people with visual impairments. It's easy to feel where to press to activate the door opening. 

    JCK217 is made of black anodized aluminum and has white end caps. It comes with one IP67-rated microswitch, but more can be ordered if needed.

    Specifikace
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions standard version (L/W/H): 400 x 80 x 23 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open or Normally Closed.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaelbow-switch-jck217-400
    • Skupina výrobkůMetal
    • Skupina produktůAluminum
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)850
    • Šířka (mm)80
    • Hloubka (mm)28
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálCopolymer
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.48
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Otevírače dveří
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC001351
    • Název ETIMPush button panel door communication
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Popis Uniclass 2015Push button switches
    • Kód CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Číslo OmniClass23-35 37 49
    • Název OmniClassPush Button Switches