Publikovat produkty
Elbow switch - JCK 255
Elbow switch - JCK 255
Elbow switch - JCK 255
Elbow switch - JCK 255
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK 255

    JCK255 is a 50 mm wide elbow switch made of black-anodized aluminum with white end caps. It has been developed for installation on glass sections built with 50 mm profile systems, as well as in other spaces where space is limited.

    Specifikace
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions, standard version (L/W/H): 245 x 50 x 23 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc. Normally Open IP67. It can be ordered with 2 with Normally Open or Normally Closed micro switches.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaelbow-switch-jck255
    • Skupina výrobkůMetal
    • Skupina produktůAluminum
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)245
    • Šířka (mm)50
    • Hloubka (mm)23
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálCopolymer
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.26
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Otevírače dveří
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC001351
    • Název ETIMPush button panel door communication
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Popis Uniclass 2015Push button switches
    • Kód CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Číslo OmniClass23-35 37 49
    • Název OmniClassPush Button Switches