Publikovat produkty
Elbow switch - JCK 277
Elbow switch - JCK 277
Elbow switch - JCK 277
Elbow switch - JCK 277
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK 277

    Elbow-operated switch made of durable black-anodized aluminum. It integrates a blue LED light, ideal for environments where visibility and accessibility are essential. The flat design and matching black end caps give the unit a sleek, contemporary look, suitable for both functional and aesthetic applications.

    Specifikace
    • Manufactured in Sweden.

      Equipped with LED light (blue).

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions standard version (L/W/H): 241 x 80 x 23 mm.

      Micro switches: Standard 1 pc Normally Open IP67 and 1 pc Normally Open/Normally Closed IP67.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaelbow-switch-jck277
    • Skupina výrobkůMetal
    • Skupina produktůAluminum
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)241
    • Šířka (mm)80
    • Hloubka (mm)23
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálCopolymer
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.31
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Otevírače dveří
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC001351
    • Název ETIMPush button panel door communication
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Popis Uniclass 2015Push button switches
    • Kód CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Číslo OmniClass23-35 37 49
    • Název OmniClassPush Button Switches