Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

Exterior Door Character Brick

Číslo položky: ext_door_brick_os_single
Výrobce: JELD-WEN Northern Europe
Kategorie produktu: Exterior doors
Skupina produktu: Character
Datum publikování: 2019-01-24
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (2)
"Character" is an exterior door range with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for design. Now you can create an entrance with a very stylish and self-expression. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feel that Character conveys.


Materiál hlavní: Wood
Sekundární materiál: EPS
Navrženo: Finland
Vyrobeno: Latvia

BIMobject kategorie: Doors - Door sets
IFC klasifikace: Door
UNSPSC název: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 1.4 Kód: JL20
Uniclass 1.4 Popis: Doors
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-23
Uniclass 2.0 Popis: Doorsets
Uniclass 2015 Kód: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Popis: Doorsets
NBS Reference Kód: 59-23
NBS Reference Popis: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Číslo OmniClass: 23-17 11 00
Název OmniClass: Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors