Publikovat produkty
Exterior Door Character Canvas

Exterior Door Character Canvas

"Character" is an exterior door range with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for design. Now you can create an entrance with a very stylish and self-expression. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feel that Character conveys.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaext_door_canvas_os_single
  • Skupina výrobkůExterior doors
  • Skupina produktůCharacter
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-01-24
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálEPS
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vLotyšsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24
  • Popis Uniclass 2015Doorsets
  • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Číslo OmniClass23-17 11 00
  • Název OmniClassDoors
  • Kód CSI UniFormat IIB2030
  • Název CSI UniFormat IIExterior Doors

Dostupnost regionu

Evropa
Estonsko
Finsko
Litva
Lotyšsko