Publikovat produkty
Interior Door Craft 102 Double equal
Interior Door Craft 102 Double equal
Interior Door Craft 102 Double equal
Interior Door Craft 102 Double equal

    Interior Door Craft 102 Double equal

    Craft is a contemporary version of the classic hand-built panel doors. Craft gets its character and strength of its composed parts and its surroundings. Therefore these doors fits, both to the old exclusive villa and the modern stylish apartment. Craft is designed for residential and similar usage.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaint_door_craft_102_double_egual
    • Skupina výrobkůInterior doors
    • Skupina produktůCraft
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vFinsko
    • Vyrobeno vFinsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Estonsko
    Finsko
    Litva
    Lotyšsko