Publikovat produkty
Interior Door FS Slide 1480 fire and sound, single, wall mounted

Interior Door FS Slide 1480 fire and sound, single, wall mounted

The sliding door FS Slide 1480 is an on-wall solution, suitable for professional and public buildings with demands for sound and fire classifications. It opens for new design possibilities and could also be used in residential houses where you maybe need to reduce sound but still want a sliding door solution. The FS Slide 1480 is available with the fire and sound combinations EI30/Rw 33dB and EI30/Rw 37dB.
Specifikace
  • •       Available with high pressure laminate, veneered and painted •       Mechanical damping activated in closed mode •       Manual operational or with mechanical closing •       Min/max door leaf with: 825mm/1525mm •       Min/max door leaf height: 1525mm/2295mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaint_door_sliding_onwall_1480_single
  • Skupina výrobkůInterior doors
  • Skupina produktůHigh Performance
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-08-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vFinsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
  • Klasifikace IFCDveře
  • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Číslo OmniClass23-17 11 00
  • Název OmniClassDoors

Dostupnost regionu

Evropa
Estonsko
Finsko
Litva
Lotyšsko