Publikovat produkty
Interior Door Steady 411 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Steady 411 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Steady 411 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Steady 411 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Steady 411 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Steady 411 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Steady 411 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Steady 411 Single Sliding Wall mounted

    Interior Door Steady 411 Single Sliding Wall mounted

    Steady is a range of interior doors that stands for simplicity and Scandinavian minimalism. The clean lines and the massive sound insulating core allows the doors conveys a clean and stylish message. Steady is designed for residential and similar usage.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaint_door_steady_411_single_slid_wallmounted
    • Skupina výrobkůInterior doors
    • Skupina produktůSteady
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vFinsko
    • Vyrobeno vFinsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Estonsko
    Finsko
    Litva
    Lotyšsko