Publikovat produkty
Interior Door Unique 504 Single
Interior Door Unique 504 Single
Interior Door Unique 504 Single
Interior Door Unique 504 Single

    Interior Door Unique 504 Single

    Unique is a range of modern and exciting interior doors where the option is in focus. There are great opportunities to give your doors expressions - classic lines, expressive or stylish and timeless, the choice is free! Unique is designed for residential and similar usage.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaint_door_unique_504_single
    • Skupina výrobkůInterior doors
    • Skupina produktůUnique
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vFinsko
    • Vyrobeno vFinsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Dveřní Sety
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Estonsko
    Finsko
    Litva
    Lotyšsko
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText