Publikovat produkty
Exterior Door Function F2050 W28 Single

Exterior Door Function F2050 W28 Single

Function is an exterior door range with designs inspired from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotajw_ext_door_function_f2050_w28_single
  • Skupina výrobkůExterior doors
  • Skupina produktůFunction
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálEPS
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vLotyšsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMDveře - Dveřní Sety
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24
  • Popis Uniclass 2015Doorsets
  • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Číslo OmniClass23-17 11 00
  • Název OmniClassDoors
  • Kód CSI UniFormat IIB2030
  • Název CSI UniFormat IIExterior Doors

Dostupnost regionu

Evropa
Estonsko
Finsko
Litva
Lotyšsko
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText