Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

Exterior Door Function F2090+AL1200 W69 Veneered Double Unequal

Číslo položky: jw_ext_door_function_f2090_al1200_w69_veneered_unequal_double
Výrobce: JELD-WEN Northern Europe
Kategorie produktu: Exterior doors
Skupina produktu: Function
Datum publikování: 2019-02-25
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (2)
Function is an exterior door range with designs inspired from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws.


Materiál hlavní: Wood
Sekundární materiál: EPS
Navrženo: Finland
Vyrobeno: Latvia

BIMobject kategorie: Doors - Door sets
IFC klasifikace: Door
UNSPSC název: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 1.4 Kód: JL20
Uniclass 1.4 Popis: Doors
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-23
Uniclass 2.0 Popis: Doorsets
Uniclass 2015 Kód: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Popis: Doorsets
NBS Reference Kód: 59-23
NBS Reference Popis: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Číslo OmniClass: 23-17 11 00
Název OmniClass: Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Název Hodnota
Material Wood
Material - Core Wood

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny