Publikovat produkty
Exterior Door Function F2090 Single

Exterior Door Function F2090 Single

Function is an exterior door range with designs inspired from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotajw_ext_door_function_f2090_single
  • Skupina výrobkůExterior doors
  • Skupina produktůFunction
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálEPS
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vLotyšsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMDveře - Dveřní Sety
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24
  • Popis Uniclass 2015Doorsets
  • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Číslo OmniClass23-17 11 00
  • Název OmniClassDoors
  • Kód CSI UniFormat IIB2030
  • Název CSI UniFormat IIExterior Doors