Publikovat produkty
Exterior Door  Sidelight KL1100 W01
Exterior Door  Sidelight KL1100 W01
Exterior Door  Sidelight KL1100 W01
Exterior Door  Sidelight KL1100 W01
Exterior Door  Sidelight KL1100 W01
Exterior Door  Sidelight KL1100 W01

    Exterior Door Sidelight KL1100 W01

    This is a range of fixed windows, designed to fit as sidelights to JELD-WENs exterior doors ranges (ADVANCE-LINE).
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotajw_ext_door_sidelight_kl1100_w01
    • Skupina výrobkůExterior doors
    • Skupina produktůSidelight
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-01-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálEPS
    • Navrženo vFinsko
    • Vyrobeno vLotyšsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Popis Uniclass 2015Doorsets
    • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Estonsko
    Finsko
    Litva
    Lotyšsko