Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

Interior Door HP FS51 Steel Frame Single

Číslo položky: jw_interior_door_hp_fs51_steel_frame_single
Výrobce: JELD-WEN Northern Europe
Kategorie produktu: Interior doors
Skupina produktu: High Performance
Datum publikování: 2019-02-07
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (3)
The FS51steel frame is a high-performance interior door made for professionell usage. Suitable for Schools, Hospital, health centers etc. Fire & Sound reduction EI130/Rw 37 dB


Materiál hlavní: Wood
Sekundární materiál: Wood
Navrženo: Finland
Vyrobeno: Finland

BIMobject kategorie: Doors - Door sets
IFC klasifikace: Door
UNSPSC název: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 1.4 Kód: L411
Uniclass 1.4 Popis: Doors
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-23
Uniclass 2.0 Popis: Doorsets
Uniclass 2015 Kód: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Popis: Doorsets
NBS Reference Kód: 59-23
NBS Reference Popis: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Číslo OmniClass: 23-17 11 00
Název OmniClass: Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Název Hodnota
Material Wood
Material - Core Wood

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny