Číslo položky: | jw_interior_door_hp_s7_double_equal |
---|---|
Výrobce: | JELD-WEN Northern Europe |
Kategorie produktu: | Interior doors |
Skupina produktu: | High Performance |
Datum publikování: | 2019-02-07 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | https://www.jeld-wen.fi/ammattilaiset/tuotteet/luokitellut-ovet/ |
---|---|
Instrukce k instalaci: | https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/latauskeskus/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/latauskeskus/#79746 |
Technický popis: | https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/latauskeskus/ |
Instruktážní video: | |
EAN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/jeld-wen-northern-europe/product/jw_interior_door_hp_s7_double_equal
Materiál hlavní: | Wood |
---|---|
Sekundární materiál: | Wood |
Navrženo: | Finland |
Vyrobeno: | Finland |
BIMobject kategorie: | Doors - Door sets |
---|---|
IFC klasifikace: | Door |
UNSPSC název: | Doors |
UNSPSC kód: | 301715 |
Uniclass 1.4 Kód: | L411 |
Uniclass 1.4 Popis: | Doors |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-59-23 |
Uniclass 2.0 Popis: | Doorsets |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_30_59_24 |
Uniclass 2015 Popis: | Doorsets |
NBS Reference Kód: | 59-23 |
NBS Reference Popis: | Doorsets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 10 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Doors and Frames |
Číslo OmniClass: | 23-17 11 00 |
Název OmniClass: | Doors |
CSI UniFormat II Code: | C1020 |
CSI UniFormat II Title: | Interior Doors |
Název | Hodnota |
---|---|
Material | Wood |
Material - Core | Wood |
Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny