Publikovat produkty
Changing table Elit 120V Forma Corian
Jeltec

Changing table Elit 120V Forma Corian

Elit 120V Corian is an electrical height adjustable changing table with a 57-110 cm working height. The changing table has a washing area embedded to the left on the changing table surface. The changing table is equipped with a phthalate-free mattress, high side barriers, a mixer tap with pull-out shower and drainage components. Elit 120V Corian is available in Corian®. To avoid heavy lifting Elit can be complemented with Klättra, a practical staircase for changing tables.

To avoid pinch injuries, it is very important to ensure there is enough space for a safety distance when installing changing tables with adjustable hight. Read more about current safety standard under the link Installation guide.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaElit120Vcorian
  • Skupina výrobkůChanging stations
  • Skupina produktůElit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-10-18
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)55
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko