Publikovat produkty
Changing table Lyfta Vägg 120V Corian
Jeltec
Archivovány

Changing table Lyfta Vägg 120V Corian

Skötbord Lyfta 120v vagg Corian is an wall-mounted electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level. The changing table has a washing area embedded to the left on the changing table suface it comes equipped with a phthalate-free mattress, high rims, a mixer tap and drainage components.The changing table is available in Corian® material.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLyfta120Vvaggcorian
  • Skupina výrobkůChanging stations
  • Skupina produktůElit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-10-18
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)83
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings