Publikovat produkty
Changing table Lyfta 140 V
Changing table Lyfta 140 V
    Jeltec
    Archivovány

    Changing table Lyfta 140 V

    Lyfta 140V is an electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level. The changing table has a washing area embedded to the left on the changing table surface and is equipped with a phthalate-free mattress, high side barrier, a mixer tap with pull-out shower and drainage components. Lyfta 140V is available in birch or white laminate.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLyfta140V
    • Skupina výrobkůChanging stations
    • Skupina produktůLyfta
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-10-18
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1400
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)71
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings