Publikovat produkty
Changing table Lyfta  80 Forma Corian
Jeltec
Archivovány

Changing table Lyfta 80 Forma Corian

Lyfta 80 Forma Corian is an electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level and then you simply set the right working height with the controller. Lyfta 80 Forma Corian includes a phthalate-free mattress and high rims and is available Corian® material.

To avoid pinch injuries, it is very important to ensure there is enough space for a safety distance when installing changing tables with adjustable hight. Read more about current safety standard under the link Installation guide.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLyfta80corian
  • Skupina výrobkůChanging stations
  • Skupina produktůLyfta
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-10-18
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)73
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings