Publikovat produkty
Changing table Lyfta Vägg  80 Corian
Jeltec
Archivovány

Changing table Lyfta Vägg 80 Corian

Skötbord Lyfta 80 Corian is an wall-mounted electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level and then you simply set the right working height with the controller. Skötbord Lyfta 80 includes a phthalate-free mattress and high rims and is available Corian® material.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLyfta80vaggCorian
  • Skupina výrobkůChanging stations
  • Skupina produktůLyfta
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-10-18
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)73
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings