Publikovat produkty
Washing bench wall hung Tvättbank  Vägg
Washing bench wall hung Tvättbank  Vägg
    Jeltec

    Washing bench wall hung Tvättbank Vägg

    This is a wall-mounted washing bench and it is designed to minimize the risk of pressure injuries when placed beside a height adjustable changing table. It comes complete with a mixer tap and pull-out shower, drainage components and 12 cm deep wire baskets. Available in birch or white laminate.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTvattbankvagg
    • Skupina výrobkůChanging stations
    • Skupina produktůTvättbänk
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-10-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)780
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)670
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)30
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Norsko
    Švédsko