Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Skötbord Björk 100

Číslo položky: bjork100
Výrobce: Jeltec
Kategorie produktu: Changing stations
Skupina produktu: Björk
Šířka (mm): 1000
Výška (mm): 900
Hloubka (mm): 800
Datum publikování: 2016-10-17
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (7)
Skötbord Björk 100 is part of a series of changing tables with a lovely wood finish and a fixed working height (90cm). The changing table is equipped with 6 wire baskets (suitable for nappy storage) a phthalate-free mattress and high rims. To avoid having to lift children, you can supplement the changing table with the changing table steps, Trappan, or the traditional changing table steps, Stegen. These tables are available in birch or white laminate.


Materiál hlavní: Wood
Sekundární materiál: Steel
Navrženo: Sweden
Vyrobeno: Sweden
Hmotnost netto (Kg): 47

BIMobject kategorie: Nábytek - Nábytek
IFC klasifikace: Furnishing Element
UNSPSC název: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56
Uniclass 1.4 Kód: L8211
Uniclass 1.4 Popis: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Číslo OmniClass: 23-21 00 00
Název OmniClass: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®