Publikovat produkty
Changing table Björk 120 with washing area
Changing table Björk 120 with washing area
Changing table Björk 120 with washing area
Changing table Björk 120 with washing area
Changing table Björk 120 with washing area
    Jeltec

    Changing table Björk 120 with washing area

    Changingtable Björk 120 is part of a series of changing tables with a lovely wood finish and a fixed working height (90cm). The changing table has a washing area which is embedded to the left or right on the changing table surface. Björk120 is equipped with 6 wire baskets (suitable for nappy storage) a phthalate-free mattress, high side barrier, a mixer tap with pull-out shower and drainage components. To avoid having to lift children, you can supplement the changing table with the changing table steps, Trappan, or the traditional changing table steps Stegen. These tables are available in birch or white laminate.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabjork120H
    • Skupina výrobkůChanging stations
    • Skupina produktůBjörk
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-10-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)900
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)49
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa