Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Dubbel - Bjork 120H & Skötbord Elit

Číslo položky: bjork120H-Elit
Výrobce: Jeltec
Kategorie produktu: Changing stations
Skupina produktu: Björk
Hloubka (mm): 800
Datum publikování: 2016-10-17
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (7)
If you combine Skötbord Elit with Skötbord Björk120 with sink you get a workspace with a fixed working height (90cm) and a workspace where the height is adjustable (57-110cm). These tables are equipped with phthalate-free mattresses and high rims. With the changing table with washing area, a mixer tap with pull-out shower and drainage components are included. To save lifting, Skötbord Elit can be supplemented with the Klättra climb accessory. Skötbord Björk can be supplemented with Trappan or Stegen.


Materiál hlavní: Wood
Sekundární materiál: Steel
Navrženo: Sweden
Vyrobeno: Sweden
Hmotnost netto (Kg): 84

BIMobject kategorie: Nábytek - Nábytek
IFC klasifikace: Furnishing Element
UNSPSC název: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56
Uniclass 1.4 Kód: L8211
Uniclass 1.4 Popis: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Číslo OmniClass: 23-21 00 00
Název OmniClass: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®