Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Dubbel - Bjork 120H & Skötbord Lyfta

Číslo položky: bjork120H-Lyfta
Výrobce: Jeltec
Kategorie produktu: Changing stations
Skupina produktu: Björk
Hloubka (mm): 800
Datum publikování: 2016-10-17
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (7)
With the combination of Skötbord Lyfta and Skötbord Björk 120 with sink, you get a workspace that is height adjustable (30-110cm) and a workspace that has a fixed working height (90cm). These tables are equipped with phthalate-free mattresses and high rims. The changing table with washing area includes a mixer tap with pull-out shower and drainage components. To save lifting Skötbord Björk can be supplemented by steps (Trappan) or Stegen.


Materiál hlavní: Wood
Sekundární materiál: Steel
Navrženo: Sweden
Vyrobeno: Sweden
Hmotnost netto (Kg): 107

BIMobject kategorie: Nábytek - Nábytek
IFC klasifikace: Furnishing Element
UNSPSC název: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56
Uniclass 1.4 Kód: L8211
Uniclass 1.4 Popis: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Číslo OmniClass: 23-21 00 00
Název OmniClass: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®