Publikovat produkty
changing table Björk  80
changing table Björk  80
changing table Björk  80
    Jeltec

    changing table Björk 80

    Björk 80 changing table is part of a series of changing tables with a lovely wood finish and a fixed working height (90cm). The changing table is equipped with 6 wire baskets (suitable for nappy storage) a phthalate-free mattress and high side barriers for safety. To avoid having to lift children, you can supplement the changing table with the changing table steps, Trappan, or the traditional changing table ladder, Stegen. These tables are available in birch or white laminate.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabjork80
    • Skupina výrobkůChanging stations
    • Skupina produktůBjork
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-10-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)900
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)800
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)45
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Norsko
    Švédsko