Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Dubbel Tvattbank & Skötbord Lyfta

Číslo položky: Tvattbank-Lyfta
Výrobce: Jeltec
Kategorie produktu: Changing stations
Skupina produktu: Lyfta
Hloubka (mm): 800
Datum publikování: 2016-10-18
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (7)
Two Skötbord Lyfta units, together with the washing bench, Tvättbänk Björk, can provide a very smooth and safe surface for nappy changing. The tables can be lowered almost all the way down to the floor (30-110cm) so children can easily climb up on the changing table from the floor. The washing bench is equipped with 4 wire baskets, drainage components, and a mixer tap with pull-out shower. These tables are delivered with a phthalate-free mattress and high rims


Materiál hlavní: Wood
Sekundární materiál: Steel
Navrženo: Sweden
Vyrobeno: Sweden
Hmotnost netto (Kg): 136

BIMobject kategorie: Nábytek - Nábytek
IFC klasifikace: Furnishing Element
UNSPSC název: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56
Uniclass 1.4 Kód: L8211
Uniclass 1.4 Popis: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Číslo OmniClass: 23-21 00 00
Název OmniClass: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®