Publikovat produkty
Cubito washbasin 45x25 cm, taphole on left, white incl. mounting skrews
Jika-FI

Cubito washbasin 45x25 cm, taphole on left, white incl. mounting skrews

This BIM object is produced in conjunction with Laattapiste - Asymmetric small washbasins Cubito ideal solve the needs of small bathrooms. They can have the storage space right or left in accordance with the user's need.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPJ8114230001051
  • Skupina výrobkůMio
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-09-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)250
  • Šířka (mm)450
  • Hloubka (mm)250
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vČeská republika
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815

Dostupnost regionu

Evropa
Finsko