Publikovat produkty
Lyraplus basin 40x31 cm with tap hole on the left
Jika-FI

Lyraplus basin 40x31 cm with tap hole on the left

This BIM object is produced in conjunction with Laattapiste - LYRA plus is synonymous to traditional washbasins: elegant shapes, practical slightly raised rim, soft lines. Even the smallest bathroom can be cozy and practically furnished. We provide 10 years warranty on ceramic products!
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSAR1179
  • Skupina výrobkůLyraplus
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-09-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)145
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)310
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vČeská republika
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815