Publikovat produkty
PADANA Square shower tray 90x90 cm gel coat
Jika

PADANA Square shower tray 90x90 cm gel coat

Square shower tray Padana, 90x90 cm, gel coat
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota211932
  • Skupina výrobkůPadana
  • Skupina produktůShower trays
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)75
  • Šířka (mm)945
  • Hloubka (mm)945
Související
  • Hlavní materiálAgregovaný přírodní kámen
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové vaničky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Popis Uniclass 2015Shower trays
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText