Publikovat produkty
LYRA PLUS Shower enclosure 90x90x190 cm, corner
LYRA PLUS Shower enclosure 90x90x190 cm, corner
    Jika

    LYRA PLUS Shower enclosure 90x90x190 cm, corner

    3.8 z 5 hvězdiček3.8(6 recenze)
    Shower enclosure 90x90x190 cm, corner
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota253382
    • Skupina výrobkůLyra Plus
    • Skupina produktůShower cabins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1900
    • Šířka (mm)880
    • Hloubka (mm)880
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vČeská republika
    • Vyrobeno vČína
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Kód UNSPSC30181507
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Číslo OmniClass23-31 17 25
    • Název OmniClassShower Screens
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika