Publikovat produkty
Skleněná stěna boční 130 cm pro sprchovou vaničku 130x80 cm a 130x90 cm, s úpravou JIKA perla GLASS, včetně bočního profilu a vzpěry
Jika

Skleněná stěna boční 130 cm pro sprchovou vaničku 130x80 cm a 130x90 cm, s úpravou JIKA perla GLASS, včetně bočního profilu a vzpěry

Glass wall 130 to the corner for shower tray 130 x 80 and 130 x 90, profile silver, glass perla
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota267424
  • Skupina výrobkůPure
  • Skupina produktůShower enclosures
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-11-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2000
  • Šířka (mm)200
  • Hloubka (mm)1300
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)70
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCGlass doors
  • Kód UNSPSC30171501

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika