Skleněná stěna boční 140 cm pro sprchovou vaničku 140x80 cm a 140x90 cm, s úpravou JIKA perla GLASS, včetně krátkého skla, profilu pro spojení dvou skel, bočního profilu a vzpěry
Jika

Skleněná stěna boční 140 cm pro sprchovou vaničku 140x80 cm a 140x90 cm, s úpravou JIKA perla GLASS, včetně krátkého skla, profilu pro spojení dvou skel, bočního profilu a vzpěry

Glass wall 140 to the corner with small glass for shower tray 140 x 80 and 140 x 90, profile silver, glass perla
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota267428
  • Skupina výrobkůPure
  • Skupina produktůShower screens
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-11-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2000
  • Šířka (mm)200
  • Hloubka (mm)1400
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)78
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové stěny
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCGlass doors
  • Kód UNSPSC30171501
  • Kód Uniclass 1.4L72142
  • Popis Uniclass 1.4 Shower screens, curtains
  • Kód Uniclass 2.0PR-35-06-79
  • Popis Uniclass 2.0Shower Enclosures
  • Referenční kód NBS35-06-79
  • Referenční popis NBSShower Enclosures

Dostupnost regionu

Evropa Afrika Asie
Albánie
Alžírsko
Afghánistán
Andorra
Angola
Bahrain
Rakousko
Benin
Írán
Bělorusko
Botswana
Irák
Belgie
Burkina Faso
Izrael
Bosna a Hercegovina
Burundi
Jordánsko
Bulharsko
Kamerun
Kuvajt
Chorvatsko
Kapverdy
Libanon
Kypr
Středoafrická republika
Omán
Česká republika
Čad
Palestinská území
Dánsko
Komorské ostrovy
Katar
Estonsko
Pobřeží slonoviny
Saúdská Arábie
Faerské ostrovy
Demokratická republika Kongo
Sýrie
Finsko
Džibuti
Turecko
Francie
Rovníková Guinea
Spojené arabské emiráty
Německo
Eritrea
Jemen
Gibraltar
Etiopie
Arménie
Řecko
Gabon
Ázerbájdžán
Guernsey
Ghana
Bangladéš
Maďarsko
Guinea
Bhútán
Island
Guinea Bissau
Britské indickoocenánské území
Irsko
Keňa
Brunej
ostrov Man
Lesotho
Kambodža
Itálie
Libérie
Čína
Jersey
Lybie
Vánoční ostrov
Lotyšsko
Madagaskar
Kokosové ostrovy
Lichtenštejnsko
Malawi
Gruzie
Litva
Mali
Hongkong
Lucembursko
Mauritánie
Indie
Makedonie
Mauricius
Indonésie
Malta
Mayotte
Japonsko
Moldavsko
Maroko
Kazachstán
Monako
Mosambik
Kyrgyzstán
Černá Hora
Namibie
Laos
Nizozemsko
Niger
Macao
Norsko
Nigérie
Malajsie
Polsko
Kongo
Maledivy
Portugalsko
Réunion
Mongolsko
Rumunsko
Rwanda
Myanmar (Barma)
Rusko
Svatá Helena
Nepál
San Marino
Svatý Tomáš a Princův ostrov
Korejská lidově demokratická republika
Srbsko
Senegal
Pákistán
Slovensko
Seychely
Filipíny
Slovinsko
Sierra Leone
Singapur
Španělsko
Somálsko
Korejská republika
Jan Mayen
Jihoafrická republika
Šrí Lanka
Švédsko
Jižní Súdán
Tchaj-wan
Švýcarsko
Súdán
Tádžikistán
Ukrajina
Svazijsko
Thajsko
Velká Británie
Tanzánie
Turkmenistán
Vatikán
Gambie
Uzbekistán
Ålandy
Togo
Vietnam
Tunisko
Uganda
Západní Sahara
Zambie
Zimbabwe
Egypt