Publikovat produkty
Skleněná stěna boční 78 cm pro sprchovou vaničku 140x80 cm a 140x90 cm s úpravou JIKA perla GLASS, včetně krátkého skla, profilu pro spojení dvou skel, bočního profilu a vzpěry
Jika

Skleněná stěna boční 78 cm pro sprchovou vaničku 140x80 cm a 140x90 cm s úpravou JIKA perla GLASS, včetně krátkého skla, profilu pro spojení dvou skel, bočního profilu a vzpěry

Glass wall 795 walk in simple with small glass for shower tray 140 x 80 and 140 x 90, profile silver, glass perla
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota268422
  • Skupina výrobkůPure
  • Skupina produktůShower screens
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-11-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2000
  • Šířka (mm)200
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)48
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCGlass doors
  • Kód UNSPSC30171501

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika