Publikovat produkty
Walk in 68x80 cm pro sprchovou vaničku 120x80 cm, 130x80 cm, včetně dvou bočních profilů, profilu pro spojení dvou skel a vzpěry, s úpravou JIKA perla GLASS
Jika

Walk in 68x80 cm pro sprchovou vaničku 120x80 cm, 130x80 cm, včetně dvou bočních profilů, profilu pro spojení dvou skel a vzpěry, s úpravou JIKA perla GLASS

Walk in 680 x 800 full version for shower tray 120 x 80, 130 x 80, profile silver, glass perla
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota268427
  • Skupina výrobkůPure
  • Skupina produktůShower enclosures
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-11-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2000
  • Šířka (mm)200
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)70
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCGlass doors
  • Kód UNSPSC30171501

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika