Publikovat produkty
PURE Shower screen walk-in 68x90 cm, full version, for shower tray 120/130x90 cm, two side mouldings
Jika

PURE Shower screen walk-in 68x90 cm, full version, for shower tray 120/130x90 cm, two side mouldings

Shower screen walk-in 68x90 cm, full version, for shower tray 120/130x90 cm, two side mouldings
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota269427
  • Skupina výrobkůPure
  • Skupina produktůShower screens
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2000
  • Šířka (mm)200
  • Hloubka (mm)900
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vČeská republika
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Kód UNSPSC30181507
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
  • Kód CSI MasterFormat 201412 44 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
  • Číslo OmniClass23-31 17 25
  • Název OmniClassShower Screens
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika