Publikovat produkty
CUBITO N Wbasin mixer Click-clack waste, smooth body, 5 l/min
Jika

CUBITO N Wbasin mixer Click-clack waste, smooth body, 5 l/min

Washbasin mixer with Click-clack waste, smooth body, 5 l/min
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3111X10041141
  • Skupina výrobkůCubito N
  • Skupina produktůFaucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)220
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)270
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vČína
  • Čistá hmotnost (kg)1.85
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika