Publikovat produkty
MIO Thermostatic bath- shower column mixer with shower accessories (headshower 200 mm, handshower 3 functions, shower hose 1,7 m)
Jika

MIO Thermostatic bath- shower column mixer with shower accessories (headshower 200 mm, handshower 3 functions, shower hose 1,7 m)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3237170045711
  • Skupina výrobkůMio
  • Skupina produktůFaucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)10
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Popis Uniclass 2015Shower fittings package
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 15 11
  • Název OmniClassBath Shower Units
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika