Publikovat produkty
CUBITO PURE Square shower head 300x300mm
Jika

CUBITO PURE Square shower head 300x300mm

Square shower head 300 mm, Stainless steel. The clean and modern design of sanitary ware, furniture and accessories is based on straight-line geometry of current trends. In white, combining glossy paint and chrome-plated handles, it is a timeless stylish choice. Naturally, the luxurious Cubito Pure series of the Jika brand brings perfect technical workmanship focused on functionality.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3671X10041301
  • Skupina výrobkůCubito pure
  • Skupina produktůShowers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)49
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)300
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika