Publikovat produkty
TIGO Tall cabinet, 2 door left/right, 5 shelves (1 fix shelf, 4 glass shelves)
TIGO Tall cabinet, 2 door left/right, 5 shelves (1 fix shelf, 4 glass shelves)
    Jika

    TIGO Tall cabinet, 2 door left/right, 5 shelves (1 fix shelf, 4 glass shelves)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota43J212
    • Skupina výrobkůTigo
    • Skupina produktůAuxiliary units
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-02-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1618
    • Šířka (mm)321
    • Hloubka (mm)319
    Související
    • Hlavní materiálMDF deska
    • Navrženo vČeská republika
    • Vyrobeno vČeská republika
    • Čistá hmotnost (kg)25
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCCabinets
    • Kód UNSPSC30161801
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika