Publikovat produkty
CUBE Vanity unit 540 mm with two drawers incl. washbasin 55 x 43 cm
Jika

CUBE Vanity unit 540 mm with two drawers incl. washbasin 55 x 43 cm

CUBE Vanity unit with two drawers incl. washbasin
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota453612
  • Skupina výrobkůCube
  • Skupina produktůBase unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)622
  • Šířka (mm)422
  • Hloubka (mm)540
Související
  • Hlavní materiálMDF deska
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)30.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCCabinets
  • Kód UNSPSC30161801
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Popis Uniclass 2015Vanity units
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Číslo OmniClass23-31 25 13
  • Název OmniClassBathroom Cabinets
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika