Publikovat produkty
CUBE Vanity unit 1160 mm with four drawers incl. double washbasin 118 x 43 cm
Jika

CUBE Vanity unit 1160 mm with four drawers incl. double washbasin 118 x 43 cm

CUBE Vanity unit with four drawers incl. double washbasin
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota453662
  • Skupina výrobkůCube
  • Skupina produktůBase unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)622
  • Šířka (mm)422
  • Hloubka (mm)1160
Související
  • Hlavní materiálMDF deska
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)60.94
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCCabinets
  • Kód UNSPSC30161801
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Popis Uniclass 2015Vanity units
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Číslo OmniClass23-31 25 13
  • Název OmniClassBathroom Cabinets
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika