Publikovat produkty
CLEAR Rectangle mirror, wall fixation included, bevell 5 mm around, base 3 side AL frame
Jika

CLEAR Rectangle mirror, wall fixation included, bevell 5 mm around, base 3 side AL frame

This mirror from Clear series is equipped with heating foil against fogging, that means no more tiresome wiping.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota455721
  • Skupina výrobkůCLEAR
  • Skupina produktůMirrors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)810
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)40
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)4.3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
  • Název OmniClassMirrors
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika