Publikovat produkty
CLEAR Mirror with LED lighting
Jika

CLEAR Mirror with LED lighting

This mirror from Clear series is equipped with heating foil against fogging, that means no more tiresome wiping. Recommended for bathrooms receiving no daylight. Thanks to the safe shielding level IP44, it may be installed 60 cm from the bathtub. With connection box 230 V, and bevell 5 mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota455725
  • Skupina výrobkůCLEAR
  • Skupina produktůMirrors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)810
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)40
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)4.7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
  • Název OmniClassMirrors
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika