Publikovat produkty
Umyvadlo 60 cm
Jika

Umyvadlo 60 cm

CUBITO Washbasin 600 x 450 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota810423
  • Skupina výrobkůCubito
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-11-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)170
  • Šířka (mm)450
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)12
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika