Publikovat produkty
CUBITO PURE Washbasin bowl 50 x 35 cm, rectangular
Jika

CUBITO PURE Washbasin bowl 50 x 35 cm, rectangular

CUBITO PURE Washbasin bowl, rectangular
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota818423
  • Skupina výrobkůCubito pure
  • Skupina produktůBasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)190
  • Šířka (mm)350
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vČeská republika
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika