Publikovat produkty
DEEP BY JIKA Floorstanding WC washdown vertical
Jika

DEEP BY JIKA Floorstanding WC washdown vertical

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota821615
  • Skupina výrobkůDeep by JIKA
  • Skupina produktůWCs
  • Datum zveřejnění2021-07-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)430
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)540
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)23.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Popis Uniclass 2015WC suites
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika